TPS3760EVM TPS3760 evaluation module for 65-V overvoltage or undervoltage supervisor with sense, IQ and delay angled board image

TPS3760EVM

适用于 TPS3760 具有检测功能、IQ 和延迟的 65V 过压或欠压监控器的评估模块

定价

数量 价格
+

TPS3760EVM 的特性

  • 14 引脚 DYY 封装
  • 可编程复位和检测延迟
  • 过压和欠压监视器
  • 开漏、推挽输出拓扑
  • 可配置手动复位

TPS3760EVM 的说明

TPS3760 评估模块 (EVM) 是用于开发 TPS3760 电压监控器的平台。TPS3760 可在维持低静态电流的同时提供高达 65V 的工作电压,并提供可调节电压阈值、可调节复位和检测延时时间以及可配置手动复位。

TPS3760EVM 支持所有器件输出拓扑,并包含可置于跳线上的分流器,适用于不同输出配置。

TPS3760EVM 还支持采用 DYY 封装的 TPS37、TPS37-Q1、TPS38 和 TPS38-Q1 产品。

定价

数量 价格
+