TPS3803Q1EVM 的特性
- 大多数器件引脚可细分为板载测试点
- 板载测试点
- 板载跳线可轻松实现 IC 配置和探针连接
- EVM 解决方案中已通过 Q200 认证的无源器件
TPS3803Q1EVM 的说明
TPS380XQ1 EVM 包括 TPS3803-Q1 和 TPS3805-Q1 系列监控电路,主要为 DSP 和基于处理器的系统提供电路初始化和计时监测。该 EVM 采用 TPS3803-01-Q1、TPS3803G15-Q1 和 TPS3805H33-Q1 三个器件,从而轻松实现评估。TPS3803G15-Q1 具有一个固定感应阈值电压,而 TPS3803Q1 有一个由外部电阻分压器配置的可调感应输入。TPS3805-Q1 具有第二个感应输入以及一个固定阈值电压。