TPS3808G01Q1EVM TPS3808G01-Q1 汽车类电压监控器评估模块 top board image

TPS3808G01Q1EVM

TPS3808G01-Q1 汽车类电压监控器评估模块

定价

数量 价格
+

TPS3808G01Q1EVM 的特性

  • 可访问所有器件引脚
  • 能够连接外部器件重置
  • 可调节输入电压
  • 小型紧凑尺寸

TPS3808G01Q1EVM 的说明

TPS3808G01-Q1 EVM 是一款适用于 TPS3808G01-Q1 电压监控器的评估模块 (EVM)。该 EVM 具有 1.8V 至 6.5V 的电源电压范围,并为所有器件输入和输出引脚提供输入连接。提供了测试点,能够让用户根据示波器或万用表测量的需要使用额外接地连接。

定价

数量 价格
+