5-pin (DBV) package image

TPS3840DL24DBVR 正在供货

具有手动复位和可编程复位时间延迟功能的毫微功耗高输入电压监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3840 的特性

  • 宽工作电压范围:1.5V 至 10V
  • 毫微电源电流:300nA(典型值)、700nA(最大值)
  • 固定阈值电压 (VIT-)
    • 阈值范围为 1.6V 至 4.9V(阶跃为 0.1V)
    • 高精度:1%(典型值)、1.5%(最大值)
    • 内置的迟滞 (VIT+)
      • 1.6V < VIT- ≤ 3.0V = 100mV(典型值)
      • 3.1V ≤ VIT- < 4.9V = 200mV(典型值)
  • 快速启动延迟 (tSTRT):220µs(典型值)、350µs(最大值)
    • 可编程复位延时时间 (tD):
      • 50µs(无电容器)至 6.2s (10µF)
    • 低电平有效手动复位 (MR)
    • 三种输出拓扑:
      • TPS3840DL:漏极开路,低电平有效 (RESET),需要上拉电阻器
      • TPS3840PL:推挽,低电平有效 (RESET)
      • TPS3840PH:推挽,高电平有效 (RESET)
    • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
    • 封装:SOT23-5 (DBV)

TPS3840 的说明

宽输入电压范围允许在不使用外部组件的情况下监控 9V 电压轨或电池,在使用外部电阻器的情况下监控 24V 电压轨。毫微级 Iq 可以在低功耗应用中延长电池寿命 , 并在使用外部电阻器时最大限度降低电流消耗。快速启动延迟允许在系统的其余部分上电之前检测电压故障,因此可以在危险的启动故障状况下实现最高的安全性。低上电复位电压 (VPOR) 可防止错误复位、过早启用或开启下一个器件,并能够在上电和断电期间正确控制晶体管。

当 VDD 上的电压降至负电压阈值 (VIT-) 以下或手动复位 (MR) 被拉至低逻辑 (VMR_L) 时,会将复位输出信号置位。当 VDD 升至 VIT- 加迟滞 (VIT+) 以上以及手动复位悬空或高于 VMR_H 且复位延时时间 (tD) 已过期时,会将复位信号清除。可以通过在 CT 引脚和地之间连接一个电容器对复位延时时间进行编程。对于快速复位,可以将 CT 引脚悬空。

其他 特性:用于 MR 和 VDD 的内置毛刺抑制保护以及内置迟滞、低漏极开路输出漏电流 (ILKG(OD))。