5-pin (DBV) package image

TPS3840DL28DBVRQ1 正在供货

具有手动复位和可编程复位延时时间的汽车类高输入电压监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3840-Q1 的特性

  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 宽工作电压范围:1.5V 至 10V
    • 利用外部电阻器来扩展输入电压范围
  • 毫微电源电流:350nA(典型值)、700nA(最大值)
  • 固定阈值电压 (VIT-)
    • 阈值范围为 1.6V 至 4.9V(阶跃为 0.1V)
    • 高精度:1%(典型值)、1.5%(最大值)
    • 内置的迟滞 (VIT+)
      • 1.6V < VIT- ≤ 3.0V = 100mV(典型值)
      • 3.1V ≤ VIT- < 4.9V = 200mV(典型值)
  • 快速启动延迟 (tSTRT):350µs(最大值)
  • 基于电容器的可编程复位延时时间:
    • tD:50µs(无电容器)至 6.2s (10µF)
  • 低电平有效手动复位 (MR)
  • 三种输出拓扑:
    • TPS3840DL-Q1:漏极开路,低电平有效 (RESET)
    • TPS3840PL-Q1:推挽,低电平有效 (RESET)
    • TPS3840PH-Q1:推挽,高电平有效 (RESET)
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)

TPS3840-Q1 的说明

TPS3840-Q1 系列电压监控器或复位 IC 可在高电压电平下工作,同时能够在整个 VDD 和温度范围内保持非常低的静态电流。TPS3840-Q1 可提供低功耗、高精度和低传播延迟(tp_HL = 30µs 典型值)的最佳组合。

当 VDD 上的电压降至负电压阈值 (VIT-) 以下或手动复位被拉至低逻辑 (VMR_L) 时,复位输出信号会置位。当 VDD 升至 VIT- 加迟滞 (VIT+) 以上以及手动复位 (MR) 悬空或高于 VMR_H、复位延时时间 (tD) 已过期时,复位信号会清除。可以通过在 CT 引脚和地之间连接一个电容器对复位延时时间进行编程。对于快速复位,可以将 CT 引脚悬空。

其他 特性:低上电复位电压 (VPOR)、针对 MR 和 VDD 的内置毛刺抑制保护、内置迟滞、低漏极开路输出漏电流 (ILKG(OD))。TPS3840-Q1 是一款用于汽车应用和 电池供电/低功耗 应用的完美电压监控 解决方案。