封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS3840 的特性
- 宽工作电压范围:1.5V 至 10V
- 毫微电源电流:300nA(典型值)、700nA(最大值)
- 固定阈值电压 (VIT-)
- 阈值范围为 1.6V 至 4.9V(阶跃为 0.1V)
- 高精度:1%(典型值)、1.5%(最大值)
- 内置的迟滞 (VIT+)
- 1.6V < VIT- ≤ 3.0V = 100mV(典型值)
- 3.1V ≤ VIT- < 4.9V = 200mV(典型值)
- 快速启动延迟 (tSTRT):220µs(典型值)、350µs(最大值)
- 可编程复位延时时间 (tD):
- 50µs(无电容器)至 6.2s (10µF)
- 低电平有效手动复位 (MR)
- 三种输出拓扑:
- TPS3840DL:漏极开路,低电平有效 (RESET),需要上拉电阻器
- TPS3840PL:推挽,低电平有效 (RESET)
- TPS3840PH:推挽,高电平有效 (RESET)
- 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:SOT23-5 (DBV)
TPS3840 的说明
宽输入电压范围允许在不使用外部组件的情况下监控 9V 电压轨或电池,在使用外部电阻器的情况下监控 24V 电压轨。毫微级 Iq 可以在低功耗应用中延长电池寿命 , 并在使用外部电阻器时最大限度降低电流消耗。快速启动延迟允许在系统的其余部分上电之前检测电压故障,因此可以在危险的启动故障状况下实现最高的安全性。低上电复位电压 (VPOR) 可防止错误复位、过早启用或开启下一个器件,并能够在上电和断电期间正确控制晶体管。
当 VDD 上的电压降至负电压阈值 (VIT-) 以下或手动复位 (MR) 被拉至低逻辑 (VMR_L) 时,会将复位输出信号置位。当 VDD 升至 VIT- 加迟滞 (VIT+) 以上以及手动复位悬空或高于 VMR_H 且复位延时时间 (tD) 已过期时,会将复位信号清除。可以通过在 CT 引脚和地之间连接一个电容器对复位延时时间进行编程。对于快速复位,可以将 CT 引脚悬空。
其他 特性:用于 MR 和 VDD 的内置毛刺抑制保护以及内置迟滞、低漏极开路输出漏电流 (ILKG(OD))。