6-pin (DSE) package image

TPS389030DSET 正在供货

具有可编程延迟的低静态电流、1% 精度监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS389030DSER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
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
封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS3890 的特性

  • 上电复位 (POR) 发生器,可调节延迟时间:40μs 至 30s
  • 超低静态电流:2.1μA(典型值)
  • 高阈值精度:1%(最大值)
  • 高精度迟滞
  • 固定和可调节阈值电压:
    • 固定阈值适用于标准电压轨:
      1.2V 到 3.3V
    • 可调节阈值电压低至 1.15V
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 开漏 RESET 输出
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:1.5mm × 1.5mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用

  • 数字信号处理器 (DSP) 或微控制器
  • 现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)
  • 笔记本电脑、台式计算机
  • 智能手机,手持产品
  • 便携式电池供电产品
  • 固态硬盘
  • 机顶盒
  • 工业控制系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3890 的说明

TPS3890 是一款静态电流较低的精密电压监控器,可监视低至 1.15V 的系统电压,开漏 RESET 信号在 SENSE 电压降至低于预设阈值或手动复位 (MR) 引脚降为逻辑低电平时置为有效。RESET 输出在用户可调节延迟时间内保持低电平,条件是 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回至超出相应阈值。TPS3890 系列使用精密电压实现 1% 的阈值精度。通过将 CT 引脚与外部电容相连,可在 40μs 到 30s 范围内调节复位延迟时间。TPS3890 具有 2.1μA 的超低静态电流,采用 1.5mm × 1.5mm 小型封装,使得器件非常适用于电池供电和空间受限 应用。该器件的额定工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃ (TJ)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS389030DSER 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带