封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS40192 的特性
- 输入工作电压范围:4.5V 至 18V
- 高达 20A 的输出电流
- 支持预偏置输出
- 0.5%,591mV 基准
- 开关频率
- TPS40192:600kHz
- TPS40193:300kHz
- 三个可选的热补偿短路保护等级
- 可在故障条件下进行打嗝重启
- 内部 5V 稳压器
- 高侧与低侧 MOSFET 导通电阻 (RDS(on)) 电流检测
- 10 引脚 3mm × 3mm SON 封装
- 内部 4ms 软启动时间
- 在 145°C 时实施热关断保护
TPS40192 的说明
TPS40192 和 TPS40193 均为成本优化型同步降压控制器,输入工作电压范围为 4.5V 至 18V。这些控制器采用电压模式控制架构,具有 600kHz (TPS40192) 或 300kHz (TPS40193) 的固定开关频率。由于更高的开关频率有利于使用较小的电感器和输出电容器,因此可实现紧凑型电源解决方案。自适应反交叉传导方案可用于避免功率 FET 出现直通电流。
短路检测是通过检测低侧 MOSFET(通电时)上的压降并将其与用户选择的 100mV、200mV 或 280mV 阀值进行比较来实现的。此阈值可通过从 COMP 连接到 GND 的单个外部电阻器进行设置。在启动时即对该电阻器进行检测并锁存所选阈值。通过检测高侧 MOSFET(通电时)上的电压并在压降上升超过 550mV 固定阀值时终止周期来提供逐脉冲限流功能(以防止电流失控)。如果控制器检测到输出短路,则会关闭两个 MOSFET,并在达到超时时间后尝试重启。在持续故障条件下,此行为可实现有限的功率耗散。