10-pin (DRC) package image

TPS40210DRCT 正在供货

4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS40210DRCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS40210 的特性

  • Functional Safety-Capable
    • Documentation available to aid functional safety system design
  • For boost, flyback, SEPIC, LED drive apps
  • Wide input operating voltage: 4.5 V to 52 V
  • Adjustable oscillator frequency
  • Fixed frequency current mode control
  • Internal slope compensation
  • Integrated low-side driver
  • Programmable closed-loop soft start
  • Overcurrent protection
  • External synchronization capable
  • Reference 700 mV (TPS40210), 260 mV (TPS40211)
  • Low current disable function
  • Create a custom design using the TPS4021x with the WEBENCH Power Designer

TPS40210 的说明

The TPS40210 and TPS40211 are wide-input voltage (4.5 V to 52 V), nonsynchronous boost controllers. They are suitable for topologies which require a grounded source N-channel FET including boost, flyback, SEPIC, and various LED Driver applications. The device features include programmable soft start, overcurrent protection with automatic retry, and programmable oscillator frequency. Current mode control provides improved transient response and simplified loop compensation. The main difference between the two parts is the reference voltage to which the error amplifier regulates the FB pin.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS40210DRCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带