TPS50601ASPEVM-S 的特性
- 具有热增强型封装的耐辐射同步降压转换器
- 具有逐周期电流限制的电流模式控制。
- 适用于逻辑电路的分离输入电压 Vin 和适用于 Mosfet 的 PVIN
- 灵活的开关频率介于 100kHz 至 1MHz 之间
- 通过外部电容器进行可调节的软启动
TPS50601ASPEVM-S 的说明
TPS50601A-SP 是一款耐辐射的 6.3V、6A 同步降压转换器,该器件针对小型设计进行了优化,提高了效能并集成了高侧和低侧 MOSFET。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。此器件采用热增强型 20 引脚陶瓷,双列直插扁平封装。