text.skipToContent text.skipToNavigation

TPS54531DDA 正在供货

具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器

库存: 9,016
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

更多 TPS54531 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
HSOIC (DDA) | 8 75 | TUBE
-40 to 85
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8
包装数量 | 包装类型 75 | TUBE
温度 -40 to 85
查看更多封装信息

TPS54531 的特性

  • 输入电压范围:3.5V 至 28V
  • 可调输出电压低至 0.8V
  • 集成型 80mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 支持高达 5A 的持续输出电压
  • 在带有脉冲跳跃的轻负载条件上的高效率 Eco-mode
  • 570kHz 固定开关频率
  • 典型值为 1μA 的关断静态电流
  • 可调慢启动可限制涌入电流
  • 可编程欠压闭锁 (UVLO) 阈值
  • 过压瞬态保护
  • 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
  • 采用易于使用的耐热增强型
    8 引脚 SO PowerPADTM 封装

应用

  • 消费类 应用 ,例如机顶盒、CPE 设备、LCD 显示器、外设以及电池充电器
  • 工业用和车载音频电源
  • 5V,12V 和 24V 分布式电源系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS54531 的说明

TPS54531 器件是一款 28V、5A 非同步降压转换器,集成有一个低 RDS(on) 的高侧 MOSFET。该器件会在轻负载时自动激活脉冲跳跃 Eco-mode 功能以提升效率。此外,1μA 的关断电源电流使得该器件适用于电池供电类 应用。具有内部斜坡补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,并在允许使用陶瓷输出电容的同时减少了组件数量。一个电阻分压器设定输入欠压闭锁的滞后时间。过压瞬态保护电路可限制启动和瞬变期间的电压过冲。逐周期电流限制机制、频率折返和热关断特性可在过载条件下对器件和负载施加保护。TPS54531 器件采用 8 引脚 SO PowerPADTM 封装,内部已经过优化,提升了散热性能。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 1.281
100-249 1.122
250-999 0.787
1,000+ 0.634

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 2,500 | LARGE T&R
库存 40,713
数量 | 价格 (USD) 1ku | 0.528 1-99 1.183 100-249 0.977 250-999 0.702 1,000+ 0.528
有可用定制卷带