封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS54531 的特性
- 3.5V 至 28V 输入电压范围
- 可调节输出电压低至 0.8V
- 集成型 80mΩ 高侧 MOSFET 支持高达 5A 的持续输出电流
- 使用脉冲跳跃 Eco-mode 在轻负载条件下实现高效率
- 570kHz 固定开关频率
- 1µA 关断静态电流(典型值)
- 可调节慢启动限制浪涌电流
- 可编程 UVLO 阈值
- 过压瞬态保护
- 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
- 采用易于使用的耐热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装
- 使用 TPS56637 以更小的封装实现更高的效率
- 使用 TPS54531 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS54531 的说明
TPS54531 器件是一款 28V、5A 非同步降压转换器,集成有一个低 R DS(on) 的高侧 MOSFET。该器件会在轻负载时自动激活脉冲跳跃 Eco-mode 功能以提升效率。此外,1µA 的关断电源电流使得该器件适用于电池供电类应用。具有内部斜坡补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,并在允许使用陶瓷输出电容器的同时减少了元件数量。一个电阻分压器对输入欠压锁定的迟滞进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动期间和瞬态条件下的电压过冲。逐周期电流限制机制、频率折返和热关断特性可在过载条件下对器件和负载施加保护。TPS54531 器件可采用 8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装,这些封装经过内部优化可改进热性能。