TPS546B24AEVM-1PH 的特性
- 在 20A 电流下输出电压为 1.2V
- 可选择的内部补偿
- PMBus 可编程开关频率范围为 225kHz 至 1.5MHz
- VIN、VOUT、IOUT 和内部模温的 PMBus 遥测
- 通过 PMB 实现的自适应电压调节 (AVS) 和裕量
- 通过内部反馈分压器实现差分遥感,可检测到小于 1% 的总 VOUT 误差,TJ 为 -40°C 至 +150°C
TPS546B24AEVM-1PH 的说明
TPS546B24AEVM-1PH 是一款适用于 TPS546B24A 20A 降压转换器的评估模块 (EVM)。TPS546B24A 器件是一款具有 PMBus 接口的可堆叠同步降压器件,可由额定 2.95V 至 18V 的电源供电。该器件可通过 PMBus 接口进行编程和监控。