TPS546C23EVM1-746 的特性
- 500kHz 工作频率
- 通过 PMBus 接口监控电流、电压和温度
- 35A 下具有 10mVpp 纹波电压
- 模块支持 5V 至 18V 输入电压
TPS546C23EVM1-746 的说明
TPS546C23EVM1-746 评估模块具有两个独立的降压转换器,可利用标称 12V 总线生成两路 0.9V 稳压输出,且每路输出的负载电流高达 35A。TPS546C23EVM1-746 旨在演示在典型的单相低输出电压应用中,TPS546C23 具有带遥测功能的 PMBus 接口。