TPS546C23EVM2-746 的特性
- 500kHz 工作频率
- 通过 PMBus 接口监控电流、电压和温度
- 35A 下具有 10mVpp 纹波电压
- 模块支持 5V 至 18V 输入电压
TPS546C23EVM2-746 的说明
TPS546C23EVM2-746 评估模块将两个 35A TPS546C23 降压转换器堆叠,通过标称 12V 输入总线,提供 70A 的连续输出电流和 1.2V 稳压输出。此评估模块的 PMBus 接口具有遥测功能。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
TPS546C23EVM2-746 评估模块将两个 35A TPS546C23 降压转换器堆叠,通过标称 12V 输入总线,提供 70A 的连续输出电流和 1.2V 稳压输出。此评估模块的 PMBus 接口具有遥测功能。