封装信息
封装 | 引脚 VQFN-CLIP (RVE) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS548A20 的特性
- 集成的 SWIFT9.9mΩ 和 4.3mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 支持 15A 持续 IOUT
- 宽转换输入电压范围:1.5V 至 20V(采用缓冲器)
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 支持所有陶瓷输出电容
- 基准电压:600mV,±0.5% 容限(在 –40°C 至 85°C 的环境温度范围内)
- D-CAP3控制模式,此模式具有快速负载阶跃响应
- HICCUP 过流保护
- 自动跳跃 Eco-mode,可实现轻负载条件下的高效率
- 针对严格输出纹波和电压容差要求的强制连续传导模式 (FCCM)
- 预充电启动功能
- 8 个可通过 PMBus 接口在
200kHz 至 1MHz 之间选择的频率设置 - 4.5mm x 3.5mm 28 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN)-CLIP 封装
- WEBENCH 设计中心提供支持
应用
- 服务器、云计算、存储
- 网络互联和电信、负载点 (POL)
- IPC、工厂自动化、PLC、测试测量
- 高性能数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列 (FPGA)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS548A20 的说明
TPS548A20 是一款具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式的小尺寸同步降压转换器。此器件使得空间受限类电源系统易于使用,并且外部组件数量较少。
此器件 特有 高性能集成 MOSFET、精准 0.6V 基准和一个集成的升压开关。具有竞争力的 特性 包括:极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式操作、内部软启动控制,并且无需补偿。
强制持续传导模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 应用的严格电压调节精度要求。TPS548A20 采用 28 引脚 VQFN-CLIP 封装,并且在 -40°C 至 125°C 的环境温度范围内额定运行。