TPS54A20EVM-770 的特性
- 9.2V 至 14V 输入电压
- 2MHz/相的工作模式
- 10A 输出电流
- 独特串联电容器拓扑
- 自适应导通时间控制
TPS54A20EVM-770 的说明
TPS54A20EVM-770 是 10A 同步双相转换器评估模块 (EVM)。此 EVM 从标称 12V 输入生成 1.2V 输出电压。输入电压范围是 9.2V 到 14V,最低启动电压为 9.4V。此电路是针对 2MHz/相的默认工作模式而设置的。此 EVM 包括一个板载瞬态负载电路来进行快速瞬态测试。