14-pin (PWP) package image

TPS55340PWPR 正在供货

5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS55340PWP 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TPS55340 的特性

  • 内部 5A、40V 低侧 MOSFET 开关
  • 2.9V 至 32V 输入电压范围
  • ±0.7% 基准电压
  • 0.5mA 静态工作电流
  • 2.7µA 关断电源电流
  • 固定频率电流模式 PWM 控制
  • 频率在 100kHz 至 1.2MHz 之间可调
  • 可与外部时钟同步
  • 软启动时间可调节
  • 用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
  • 逐周期电流限制、热关断和 UVLO 保护
  • QFN-16 (3mm × 3mm) 和 HTSSOP-14 封装,带有 PowerPAD™
  • 宽 TJ 运行范围:–40°C 至 150°C
  • 使用 TPS55340 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS55340 的说明

TPS55340 是一款具有集成式 5A、40V 电源开关的单片非同步开关稳压器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有一个宽输入电压范围,可支持由多节电池或经 3.3V、5V、12V 和 24V 稳压电源轨供电的应用。

TPS55340 使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并装有一个内部振荡器。PWM 的开关频率由一个外部电阻器或者同步至一个外部时钟信号进行设定。用户可在 100kHz 至 1.2MHz 之间 对开关频率进行设定。

此器件具有可编程软启动功能,可限制启动期间的浪涌电流,并且还具有其他内置保护特性,包括逐周期过流限制和热关断。

TPS55340 采用具有 PowerPAD 的小型 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装以及 14 引脚 HTSSOP 封装,增强了热性能。

采用 HTSSOP-14 封装的 5A、40V TPS55340 升压转换器与 3A、40V TPS61175 能够实现引脚对引脚兼容,并且将最大输入电压从 18V 扩展至 32V。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS55340PWP 正在供货
包装数量 | 包装 90 | TUBE