6-pin (DBV) package image

TPS560430X3FDBVR 正在供货

具有高效睡眠模式的 SIMPLE SWITCHER® 36V 600mA 降压稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS560430X3FDBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS560430 的特性

  • 专用于条件严苛的工业 应用
    • 输入电压范围:4V 至 36V
    • 600mA 持续输出电流
    • 最短打开时间:60ns
    • 98% 最大占空比
    • 支持利用预偏置输出进行启动
    • 间断模式短路保护
    • 在 –40°C 至 125°C 工作温度范围内提供 ±1.5% 的容差电压基准
    • 精密使能端
  • 解决方案小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 方便易用的内部补偿
    • SOT-23-6 封装
  • 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
    • 1.1MHz 和 2.1MHz 频率选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
    • 固定 3.3V 输出选项
  • 使用 TPS560430 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS560430 的说明

TPS560430 是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 600mA 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,因此适用于 从工业到汽车领域中 非稳压电源的电源调节。

TPS560430 具有 1.1MHz 和 2.1MHz 两种工作频率,适用于高频率或小型解决方案。TPS560430 还具有 FPWM(强制 PWM)模式,在全负载范围内可实现恒定频率和小输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而最大限度地减少了器件所用的外部组件。

该器件具有内置的保护 功能,例如逐周期电流限制、间断模式短路保护以及在出现过多功率损耗时执行的热关断功能。TPS560430 采用 SOT-23-6 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS560430X3FDBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R