封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS563219A 的特性
- TPS562219A:集成有
133mΩ 和 80mΩ 场效应晶体管 (FET) 的 2A 转换器 - TPS563219A:集成有
68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器 - D-CAP2模式控制,此模式控制具有 650kHz 的开关频率
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 650kHz 开关频率
- 低关断电流(低于 10µA)
- 1% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压中启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式欠压保护
- 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
- 可调软启动
- 电源正常输出
应用
- 数字电视电源
- 高清 Blu-ray Disc播放器
- 网络家庭终端设备
- 数字机顶盒 (STB)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS563219A 的说明
TPS562219A 和 TPS563219A 是采用 8 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。
两款器件均经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。
这些器件始终在连续传导模式下运行,与非连续传导模式相比,该模式可降低轻负载条件下的输出纹波电压。TPS562219A 和 TPS563219A 采用 8 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDF) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。