TPS56637EVM 的特性
- 4.5V 至 28V 宽输入范围
- 宽输出电压范围:0.6V 至 16V
- 500kHz D-CAP3™ 模式,可通过陶瓷输出电容器实现快速瞬态响应
- 集成式 31mΩ 和 15mΩ MOSFET,用于实现高效率
TPS56637EVM 的说明
TPS56637 是一款自适应导通时间 D-CAP3™ 模式同步降压直流/直流转换器,能够提供 6A 的连续输出电流。该开关模式电源 (SMPS) IC 通过提供 Ecomode™(脉冲跳跃),针对需要极低功耗的应用(如打印机、DTV 和监视器)进行了优化。TPS56637 集成了可承受 30V 电压的 MOSFET,适用于由 24V 总线电源线供电的应用。D-CAP3™ 模式通过极少的外部组件提供易于设计的稳定调节,并支持具有成本效益的陶瓷电容器。为了能够用于更多的应用,TPS56637 在轻负载运行时提供了 FCCM 和 Eco-mode 供选择。此外,D-CAP3™ 模式输出可支持高达 16V 的电压。