TPS56C215EVM-762 的特性
- D-CAP3™ 控制模式可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
- 可选强制持续导通模式 (FCCM) 或 Eco 模式
- 1%、600mV 的基准电压可在整个工作温度范围内实现更高的输出电压调节精度
TPS56C215EVM-762 的说明
TPS56C215EVM-762 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS56C215 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 3.8V 至 17V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 3.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松选择启用功能,具有可方便地探测关键波形的测试点。