封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RNN) | 18 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS56C215 的特性
- 集成式 13.5mΩ 和 4.5mΩ MOSFET
- 支持 12A 持续 I OUT
- 4.5V 启动(没有 5.0V 外部偏置)
- 整个温度范围内的基准电压为 0.6V ±1%
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 支持陶瓷输出电容器
- D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
- 可选强制持续导通模式 (FCCM),用于实现窄输出电压纹波,或自动跳跃 Eco-Mode,用于实现高轻负载效率
- 400kHz、800kHz 和 1.2MHz 的可选 F SW
- 单调启动至预偏置输出
- 具有断续重启功能的两个可调节电流限制设置
- 可选 5V 外部偏置,可提升效率
- 可调节软启动,默认软启动时间为 1ms
- –40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
- 与 12A TPS56C231 和 8A TPS568231 和 TPS568215 引脚对引脚兼容
- 在 WEBENCH 设计工具中受支持
TPS56C215 的说明
TPS56C215 是 TI 最小的一款单片 12A 同步降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 控制模式。该器件集成了低 R DS(on) 功率 MOSFET,简单易用且高效,只需极少的外部组件,适合空间受限的电源系统。具有竞争力的特性包括非常精确的基准电压、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行以实现轻负载效率、可调节的电流限制和无需外部补偿。强制持续导通模式有助于满足高性能 DSP 和 FPGA 的严格电压调节精度要求。TPS56C215 采用热增强型 18 引脚 HotRod QFN 封装,并且设计为在 -40°C 至 150°C 的结温范围内运行。