TPS56C230EVM 的特性
- D-CAP3™ 控制可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
- 可选强制持续导通模式 (FCCM) 或 Eco-Mode 模式
TPS56C230EVM 的说明
TPS56C230EVM 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS56C230 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 4.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 3mm x 3mm QFN 封装。此电路板包含可轻松完成模式选择的跳线,还具有可方便地探测关键波形的测试点。