封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RWU) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61022 的特性
- 输入电压范围:0.5V 至 5.5V
- 启动时的最小输入电压为 1.8V
- 输出电压设置范围:2.2V 至 5.5V
- 两个 12mΩ (LS)/18mΩ (HS) MOSFET
- 8A 谷值开关电流限制
- VIN = 3.6V、VOUT = 5V 且 IOUT = 3A 时效率为 94.7%
- VIN > 1.5V 时开关频率为 1MHz,VIN < 1V 时开关频率为 0.6MHz
- 在 –40°C 至 +125°C 温度范围内,基准电压精度为 ±2.5%
- 轻负载运行时引脚可选自动 PFM 工作模式或强制 PWM 工作模式
- VIN > VOUT 时切换为直通模式
- 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接
- 输出过压和热关断保护
- 输出短路保护
- 2mm × 2mm VQFN 7 引脚封装
TPS61022 的说明
TPS61022 可以为由多种电池和超级电容器供电的便携式设备和物联网设备提供电源解决方案。在整个温度范围内,TPS61022 的谷值开关电流限制最小值为 6.5A。在 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围内,TPS61022 支持超级电容器备用电源应用,这可能导致超级电容器深度放电。
当输入电压高于 1.5V 时,TPS61022的工作频率为 1MHz。当输入电压低于 1.5V 甚至降至 1V 时,开关频率逐渐降至 0.6MHz。在轻负载条件下,MODE 引脚将 TPS61022 工作模式设定为省电模式或强制 PWM 模式。在轻负载条件下,TPS61022 仅消耗 VOUT 处的 26µA 静态电流。关断期间,负载与输入电源完全断开。TPS61022 还具有 5.7V 输出过压保护、输出短路保护和热关断保护。
TPS61022 采用 2mm × 2mm VQFN 封装,更大限度地减少了外部元件的数量,因而拥有非常小巧的解决方案尺寸。