封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61046 的特性
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V,启动后为 1.6V
- 输出电压高达 28V
- 集成有功率二极管和隔离开关
- 900mA(典型值)开关电流
- 输入电压 3.6V、输出电压 12V 时效率高达 85%
- 500nA 超低关断电流
- ±2% 的输出电压精度
- 轻负载状态下进入节能工作模式
- 内部 10ms 软启动时间
- 关断时输入与输出真正断开
- 输出短路保护
- 输出过压保护
- 热关断保护
- 0.80mm × 1.20mm WCSP 封装
应用
- PMOLED 电源
- 可穿戴式设备
- 便携式医疗设备
- 传感器电源
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61046 的说明
TPS61046 是一款高度集成的升压转换器,专门针对 PMOLED 面板和传感器模块等需要高电压和小解决方案尺寸的应用而设计。 TPS61046 集成有 30V 电源开关,输入/输出隔离开关和功率二极管。 该器件可将来自一节锂离子电池或两节碱性电池(串联)的输入电压转换成高达 28V 的输出电压。
TPS61046 的工作开关频率为 1.0MHz。 因此只需使用很少的外部元件。 通过将 TPS61046 的 FB 引脚和 VIN 引脚相连,可将其默认内部输出电压设置为 12V。 因此,只需要三个外部元件即可获得 12V 输出电压。 TPS61046 采用 WCSP 封装,因此整体解决方案尺寸很小。 TPS61046 的开关限流典型值为 900mA。 其具有 10ms 内置软启动时间,可将浪涌电流降至最低。 TPS61046 处于关断模式时,隔离开关会将输出与输入断开以最大限度降低泄漏电流。 TPS61064 还具有输出短路保护,输出过压保护和热关断。
TPS61046 采用 6 引脚 0.80mm x 1.20mm WCSP 封装。