封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61087-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 2.5V 至 6V 输入电压范围
- 具有 3.2A 开关电流的 18.5V 升压转换器
- 650kHz/1.2MHz 可选开关频率
- 可调节软启动
- 热关断
- 欠压锁定
- 10 引脚方形扁平无引脚(QFN)封装
TPS61087-Q1 的说明
TPS61087-Q1是一款高频,高效DC到DC转换器,此转换器含有一个能提供最高为18.5V输出电压的集成3.2A,0.13Ω电源开关。650kHz或者1.2MHz的可选频率使得此器件可使用小型外部电感器和电容器并提供快速瞬态响应。 此外部补偿可以优化特定条件下的应用。 一个连接至软启动引脚的电容器可大大减少启动时的涌入电流。