10-pin (DRC) package image

TPS61087QWDRCRQ1 正在供货

符合 AEC-Q100 标准的具有强制 PWM 模式的 18.5V、3.2A、650kHz、1.2MHz 升压直流/直流转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS61087-Q1 的特性

  • 符合汽车应用要求
  • 2.5V 至 6V 输入电压范围
  • 具有 3.2A 开关电流的 18.5V 升压转换器
  • 650kHz/1.2MHz 可选开关频率
  • 可调节软启动
  • 热关断
  • 欠压锁定
  • 10 引脚方形扁平无引脚(QFN)封装

TPS61087-Q1 的说明

TPS61087-Q1是一款高频,高效DC到DC转换器,此转换器含有一个能提供最高为18.5V输出电压的集成3.2A,0.13Ω电源开关。650kHz或者1.2MHz的可选频率使得此器件可使用小型外部电感器和电容器并提供快速瞬态响应。 此外部补偿可以优化特定条件下的应用。 一个连接至软启动引脚的电容器可大大减少启动时的涌入电流。