封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHL) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS61088 的特性
- 2.7V 至 12V 输入电压范围
- 4.5V 至 12.6V 输出电压范围
- 10A 开关电流
- 效率高达 91%(VIN = 3.3V、VOUT = 9V 且 IOUT = 3 A 时)
- 在轻负载条件下,有 PFM 模式和强制 PWM 模式可供选择
- 关断期间,流入 VIN 引脚的电流为 1.0µA
- 可通过电阻编程的开关峰值电流限制
- 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz
- 可编程软启动
- 13.2V 输出过压保护
- 逐周期过流保护
- 热关断
- 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装
- 使用 TPS61088 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS61088 的说明
TPS61088 是一款高功率密度的全集成同步升压转换器,配有一个 11mΩ 功率开关和一个 13mΩ 整流器开关,可为便携式系统提供高效率的小尺寸解决方案。TPS61088 具有 2.7V 至 12V 的宽输入电压范围,可支持由单芯或两芯锂电池供电的应用。该器件具备 10A 开关电流能力,并且能够提供高达 12.6V 的输出电压。
TPS61088 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在中等到重负载条件下,TPS61088 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作。在轻负载条件下,该器件可通过 MODE 引脚选择下列两种工作模式之一。一种是可提高效率的脉宽调制 (PFM) 模式;另一种是可避免因开关频率较低而引发应用问题的强制 PWM 模式。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节 PWM 模式下的开关频率。TPS61088 还实现了可编程的软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。此外,该器件还提供有 13.2V 输出过压保护、逐周期过流保护和热关断保护。
TPS61088 采用 20 引脚 4.50mm × 3.50mm VQFN 封装。