封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61099 的特性
- 600nA 超低 IQ 流入 VOUT 引脚
- 400nA 超低 IQ 流入 VIN 引脚
- 工作输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
- 可调输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
- 可提供固定输出电压版本
- 最小 0.8A 开关峰值电流限制
- 降压模式下提供稳压输出电压
- 关断期间真正断开连接
- 使用固定输出电压版本时,10µA 负载条件下的效率高达 75%
- 在 10mA 至 300mA 负载下具有高达 93% 的效率
- 6 焊球 1.23mm × 0.88mm WCSP 封装和 2mm × 2mm WSON 封装
- 使用 TPS61099x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS61099 的说明
TPS61099x 器件是一款具有 1µA 超低静态电流的同步升压转换器。该器件专为由碱性电池、镍氢充电电池、锂锰电池或锂离子充电电池供电的产品而设计,能够在轻载条件下高效运行,这对延长电池使用寿命至关重要。
TPS61099x 升压转换器采用迟滞控制拓扑,能够以最小静态电流实现最高的效率。该器件在轻载条件下仅消耗 1µA 静态电流,在 10µA 负载下可实现高达 75% 的效率(固定输出电压版本)。此外,该器件在 3.3V 至 5V 转换过程中支持高达 300mA 的输出电流,在 200mA 负载条件下可实现高达 93% 的效率。
TPS61099x 还为不同应用提供降压模式和直通操作。在降压模式下,即使输入电压高于输出电压,输出电压仍可调节为目标值。在直通模式下,输出电压与输入电压保持一致。当 VIN > VOUT + 0.5V 时,TPS61099x 退出降压模式并转入直通模式。
TPS61099x 在禁用状态下能够将负载与输入电源断开,真正实现关断,从而降低电流消耗。
TPS61099x 具有可调输出电压版本和固定输出电压版本。该器件采用 6 焊球 1.23mm × 0.88mm WCSP 封装和 6 焊球 2mm × 2mm WSON 封装。