13-pin (RNW) package image

TPS611781RNWT 正在供货

具有负载断开控制功能的 20V、10A 全集成同步升压

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS611781RNWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RNW) | 13
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS61178 的特性

  • 输入电压范围:2.7V 至 20V
  • 输出电压范围:4.5V 至 20V
  • 可编程开关峰值电流:高达 10A
  • 集成了两个 16mΩ FET
  • 效率高达 96%:VIN = 7.2V,VOUT = 16V,IOUT = 2A
  • 可调节开关频率:高达 2.2MHz
  • 外部时钟同步:
    200kHz 至 2.2MHz
  • 可提供负载断开功能的栅极驱动器
  • 自动切断短路保护功能
  • 过压保护
  • 自动 PFM 操作 - TPS61178
  • 强制 PWM 模式 - TPS611781
  • 3mm x 3.5mm 13 引脚 VQFN Hotrod 封装
  • 使用 TPS61178 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS61178 的说明

TPS61178x 系列是内置了栅极驱动器(以实现负载断开功能)的 20V 同步升压转换器。TPS61178x 集成了两个低导通电阻的功率 FET:一个 16mΩ 开关 FET 和一个 16mΩ 整流器 FET。

TPS61178x 使用具有集成斜坡补偿功能的固定频率峰值电流模式控制。在轻负载时,TPS61178 进入自动 PFM 模式,而 TPS611781 处于强制 PWM 模式。

TPS61178x 可以在关断时将输出与输入侧隔离。输出短接后,它将进入间断模式以减小热应力,并可在短接结束后自动恢复。此外,TPS61178x 还具有 OVP 和过热保护以避免故障运行。TPS61178x 采用 3.0mm x 3.5mm 13 引脚 VQFN 封装,具有增强的热耗散性能。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS611781RNWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带