TPS61178EVM-792 的特性
- 宽输入电压范围:2.7V 至 20V
- 灵活的输出电压范围:4.5V 至 20V
- 外部频率同步范围:200kHz 至 2.2MHz
- 可编程电流限制高达 10A
- 停机时负载断开
TPS61178EVM-792 的说明
TPS61178EVM 可帮助评估升压转换器 TPS61178 的电气性能和热性能。该评估模块的组件经优化,适用于 6V 至 12V 输入电压/16V 输出电压应用。外部组件可根据适用于其他运行条件的数据表进行修改。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |