TPS61181AEVM-259 的特性
- 4.5V 至 24V 输入电压
- 最大输出电压 38V
- 集成的 1.5A/40V MOSFET
- 1.0MHz 开关频率
- 自适应升压输出至 WLED 电压
- 小型外部组件
- 集成环路补偿
- 六个 30mA 电流吸入器
- 多达 10 个串联的 WLED
- 1% 的典型电流匹配和准确度
- 高达 1000:1 PWM 亮度调节
- 通过 PWM 明暗调节最大程度降低输出波纹
- 输入/输出隔离 PFET 驱动器
- 完全关断
- 过压保护
- WLED 开路/短路保护
- 内置软启动
TPS61181AEVM-259 的说明
TPS61181AEVM-259 用户指南描述了 TPS6118xEVM-259 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。该 EVM 包含德州仪器 (TI) 基于 TPS61181 (-001 build) 或 TPS61182 (-002 build) 或 TPS61181A (-003 build) 的 WLED 电源解决方案,每种解决方案使用一个单独的电感器升压转换器提供多达 6 个独立调节的电流输出。这种电流输出非常适合驱动笔记本电脑/膝上型电脑的 WLED 背光。单独的 EVM WLEDEVM-260 包含 8 个 10 串 WLED,并通过 14 引脚带状光缆连接到 TPS6118x EVM,以简化评估过程。本用户指南包含 TPS61181/2/1AEVM 的 EVM 规范、建议的测试设置、测试结果、物料清单和原理图。