封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTE) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS61181A 的特性
- 4.5V 至 24V 输入电压
- 38V 最大输出电压
- 集成型 1.5A / 40V MOSFET
- 1.0MHz 开关频率
- 自适应升压输出至 WLED (白光 LED ) 电压
- 小型外部组件
- 集成环路补偿
- 6 个 30mA 电流宿 (current sink)
- 多达 10 个 串联的白光 LED (WLED)
- 1% 的典型电流匹配及准确度
- 高达 1000:1 的 PWM 亮度调光
- 在 PWM 调光条件下实现了输出纹波的最小化
- 用于输入/输出隔离 PFET 的驱动器
- 真正的停机
- 具有过压保护功能
- 白光 LED (WLED) 开路/短路保护
- 内置软起动功能
- 16L 3mm x 3mm QFN 封装
- 应用
- 笔记本电脑 LCD 显示器背光源
- UMPC (超级移动个人电脑) LCD 显示器背光源
- 媒体外形 (Media Form Factor) LCD 显示器的背光源
TPS61181A 的说明
TPS61181A IC 为媒体尺寸 LCD 背光照明提供了高度集成的解决方案。 这些器件具有一个内置的高效率升压型稳压器和集成型 1.5A / 40V 功率 MOSFET。 6 个电流宿稳压器提供了高精度的电流调节和匹配。 该器件总共能够支持多达 60 个白光 LED。 此外,升压输出还可自动地将其电压调节至白光 LED 正向电压以改善效率。
这些器件支持脉宽调制 (PWM) 亮度调光。 在调光期间,以由 DCRTL 引脚的 PWM 信号输入决定的占空比和频率来接通和关断白光 LED 电流。 PWM 的一个潜在的问题是来自陶瓷输出电容器的可听噪声。 TPS61181A 专为在宽阔的调光占空比和频率范围内实现该输出 AC 纹波的最小化而设计,因而降低了这种可听噪声。
TPS61181A 为连接在输入和电感器之间的外部 PFET 提供了一个驱动器输出。 在短路或过流情况下,该 IC 将关断外部 PDET 并把电池与白光 LED 断开。 在 IC 停机期间,PFET 也被关断 (从而实现了 “真正的” 停机),以阻止电池产生任何漏电流。 另外,这款器件还集成了过压保护、软起动和热停机功能。
TPS61181A 具有一个用于提供 IC 电源的内置线性稳压器。 该器件采用 3mm x 3mm QFN 封装。