TPS61230AEVM-767 的特性
- 2 个 22mΩ/20mΩ MOSFET,适用于 6A 开关电流
- 1.15MHz 准恒定开关频率
- 轻负载状态下的省电模式
- 直通模式,可支持输入电压大于输出电压的运行
- 可订购评估电路板
TPS61230AEVM-767 的说明
TPS61230AEVM 用于评估高电流高效升压转换器 TPS61230A 的电气和热性能。TPS61230A 的外部组件经过特别选择,可适应大多数正常应用条件,且可根据 TPS61230A 产品说明书进行改装来满足特殊要求。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |