封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RNS) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61230A 的特性
- 输入电压范围:2.5V 至 4.5V
- 输出电压范围:2.5V 至 5.5V
- 两个 21mΩ (LS)/18mΩ (HS) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 20µA 静态电流
- 6A 谷值开关电流限值
- 1.15MHz 准恒定开关频率
- 轻负载条件下以脉频调制 (PFM) 模式运行
- 1.05ms 软启动时间
- 真正实现负载断开连接
- 不支持在 Vin > Vout 时运行
- 输出短路保护
- 过压保护
- 热关断
- 采用 2.0mm x 2.0mm 7 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
TPS61230A 的说明
TPS61230A 器件是一款高效全集成同步升压转换器。该器件集成了 6A、21mΩ 和 18mΩ 电源开关。当以 2.5V 输入电源供电时,该开关能够在 5V 输出下提供高达 2.4A 的输出电流。凭借低 RDS_ON 开关,该器件的功率转换效率高达 96%,最大限度降低了紧凑型封装中的热应力。
典型运行频率为 1.15MHZ,因此可使用小型电感和电容实现小型封装尺寸。TPS61230A 通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。
在轻载条件下,TPS61230A 自动进入 PFM 操作模式,从而在最低静态电流下实现效率最大化。在关断期间,通过将 EN 引脚拉至逻辑低电平,负载可与输入完全断开,输入流耗同时降至 1.0µA 以下。
该器件在输出短路时进入断续保护模式并在短路结束后自动恢复正常。集成了其他 特性, 如输出过压保护和热关断保护。
该器件采用 2.00mm x 2.00mm x 0.9mm VQFN 封装,所需外部组件最少。