封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS61232 的特性
- 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
- 输出电压范围:2.5V 至 5.5V
- 同步升压转换器效率高达 96%
- 输出电流 2.1A 的 3.3V 至 5V 电源转换
- 带有可调阀值/滞后的输入电源电压监控器
- 用于在轻载时实现高效率的省电模式
- 关断期间负载断开
- 输出过压保护
- 可编程软启动
- 电源正常输出
- 2MHz 开关频率
- 输出电容器放电 (TPS61231)
- 3mm x 3mm x 0.9mm 超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
应用范围
- 低压锂离子电池供电类产品
- USB 电源
- 平板电脑
- 移动电源、备用电池
- 工业仪表计量设备
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61232 的说明
TPS6123x 器件系列是一款采用紧凑解决方案尺寸的高效同步升压转换器。 它针对由单节锂离子电池或 3.3V 稳压电源轨供电的产品进行了优化。集成电路 (IC) 中集成了一个 5A 开关,并且能够在由 3.3V 输入电源供电,输出电压为 5V 时传送高达 2.1A 的输出电流。 此器件基于准恒定接通时间谷值电流模式控制机制。 典型运行频率为 2MHZ,这样可使用小型电感器和电容器来实现小解决方案尺寸。 TPS61230 和 TPS61231 通过一个外部电阻分压器提供可调输出电压,而 TPS61232 提供 5V 的固定输出电压。
轻负载期间,TPS6123x 自动进入省电模式,以最低静态电流实现最大效率。 在关断期间,负载完全从输入上断开,并且输入流耗减少至 1.5µA(典型值)。 此器件集成一个精密低功率 EN 比较器。 EN 阀值以及使能比较器的滞后可由外部电阻器调节,并且支持应用专用系统加电和断电要求。 还内置了其他诸如输出过压保护、热关断保护和电源正常输出等特性。
此器件采用 3mm x 3mm x 0.9mm VSON 封装。