TPS61253AEVM-803 适用于 TPS61253A 的升压转换器评估模块 angled board image

TPS61253AEVM-803

适用于 TPS61253A 的升压转换器评估模块

定价

数量 价格
+

TPS61253AEVM-803 的特性

  • 2.3-5.5V 输入电压范围
  • 输出电压 = 5.0V 时,持续输出电流 ≥ 1.5A,输入电压 ≥ 3.3V
  • 3.5MHz 开关频率
  • 50µA 的静态电流
  • 关断期间真正负载断开连接

TPS61253AEVM-803 的说明

借助 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,TPS6125xA 支持由具有扩展电压范围的锂离子电池供电的应用。此器件在 3.5MHz 调节开关频率下运行。TPS6125xA 可在强制 PWM 模式或 PFM 模式下进行灵活配置。PFM 模式可在轻负载情况下高效地延长电池寿命,而强制 PWM 模式适合噪声敏感的应用。TPS6125xA 还提供超声波模式选项,可在轻负载情况下实现低噪声。在关闭期间,负载与电池完全断开。

定价

数量 价格
+