9-pin (YFF) package image

TPS61253AYFFR 正在供货

采用 1.2mm x 1.3mm WCSP 封装的 3.8MHz、5V/4A 升压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS61253AYFFT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
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
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 9
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS61253A 的特性

  • 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围 (TPS61253A)
  • 2.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围(启动时大于 2.6V,TPS61253E)
  • 固定输出电压:4.5V/4.7V/5.0V/5.2V/5.25V
  • 集成了两个 FET:35mΩ LS-FET、60mΩ HS-FET
  • VOUT = 5V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1500mA (TPS61253A)
  • VOUT = 5.25V 且 VIN ≥ 3V 时 IOUT 持续 ≥ 1500mA (TPS61253E)
  • 输入静态电流为 42µA
  • 开关谷值电流限制为 4A
  • 开关频率为 3.8MHz
  • 可选择自动 PFM、强制 PWM 和超声波模式
  • 支持直通模式
  • ±2% 的输出电压精度
  • 软启动时间为 600µs
  • 间断模式短路保护
  • 关断期间负载断开
  • 热关断保护
  • 总体解决方案尺寸小于 25mm 2
  • 利用 TPS61253A 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS61253A 的说明

TPS61253x 器件为电池供电类便携式应用提供了一个电源解决方案。该器件具有 2.3V 至 5.5V (TPS61253A) 或 2.5V 至 5.5V (TPS61253E) 的输入电压,可支持由锂离子电池(具有扩展电压范围)供电的应用。可提供的不同固定输出电压版本包括 4.5V、4.7V、5V、5.2V 和 5.25V 版本。TPS61253x 可通过放电后电压低至 3V 的电池提供高达 1500mA 的负载电流。

TPS61253x 的典型工作开关频率为 3.8MHz。TPS61253x 可灵活地配置为自动 PFM 模式、强制 PWM 模式或超声波模式。自动 PFM 模式可以在轻负载时获得高效率。强制 PWM 工作模式可使开关频率在整个负载范围内保持恒定。超声波模式可在任何负载条件下保持开关频率始终大于 25kHz,从而避免噪声。

TPS61253x 具有 600µs 的内置软启动时间,从而能够避免启动时的浪涌电流。当输出短接时,该器件将进入间断模式,并可在短接结束后自动恢复。在关断期间,负载与输入端完全断开,消耗的电流最高为 1.3µA。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS61253AYFFT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R