5-pin (DBV) package image

TPS613221ADBVT 正在供货

6µA 静态电流 1.8A 开关电流升压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS613221ADBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | SN
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS61322 的特性

  • 工作输入电压范围:0.9V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.8V 至 5.5V
  • VOUT 引脚静态电流为 6.5µA
  • 温度范围内输出电压精度为 ±3%
  • 最小开关峰值电流限制:
    • TPS613223A 为 0.42A
    • TPS61322 为 0.5 A
    • TPS613221A 和 TPS613226A 为 0.75A
    • TPS613222A 为 1.10A
  • 10mA 负载条件下进行 1.5V 至 2.2V 转换时效率高于 90%
  • 热关断保护
  • 2.9mm × 1.3mm 3 引脚 SOT 封装和 2.9mm × 1.6mm 5 引脚 SOT 封装
  • 使用 TPS61322 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPS61322 的说明

TPS61322 是一款具有仅 6.5µA 静态电流的同步升压转换器。TPS61322 可以为由碱性电池、镍氢可再充电电池或单节锂离子电池供电的产品提供电源解决方案。该升压转换器建立在采用同步整流的迟滞控制拓扑基础之上,能够以最小静态电流实现最高的效率。TPS61322 也支持使用小型外部电感器和电容器。10mA 负载条件下进行 1.5V 输入至 2.2V 输出转换时效率高于 90%。

TPS61322 还可以通过外部肖特基二极管支持高输出电流应用。利用与内部整流器 FET 并联的外部肖特基二极管,TPS613222A 可以在进行 3V 输入电压至 5V 输出电压转换时提供高于 500mA 的输出电流能力。

可以在内部将输出电压设置为 1.8V 至 5.5V 范围内的某个固定输出(单位增量为 0.1V)。因此,仅需两个外部组件即可实现所需的输出电压。TPS61322 还具有热关断保护功能。

TPS61322 采用 2.9mm × 1.3mm 3 引脚 SOT 封装或 2.9mm × 1.6mm 5 引脚 SOT 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS613221ADBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带