封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RWY) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS62813-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C T A
- 提供功能安全型
- 输入电压范围:2.75V 至 6V
- 1A、2A、3A 和 4A 系列
- 静态电流 15µA(典型值)
- 输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
- 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
- 可调软启动
- 强制 PWM 或 PWM 和 PFM 操作
- 可调开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
- 精密使能输入可实现
- 用户定义的欠压锁定
- 准确排序
- 100% 占空比模式
- 有源输出放电
- 扩频时钟 - 可选
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 封装具有可湿性侧面
TPS62813-Q1 的说明
TPS6281x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A、3A 和 4A 同步直流/直流降压转换器系列器件。所有器件都具有高效率且易于使用。 TPS6281x-Q1 系列器件基于峰值电流模式控制拓扑。 TPS6281x-Q1 专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可在高温环境下支持高达 4A 的持续输出电流。用户可通过外部方式在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节开关频率,亦可在该频率范围内将其同步至外部时钟。在 PWM/PFM 模式下, TPS6281x-Q1 会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。 TPS6281x-Q1 可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。通过 SS/TR 引脚,可设置启动时间或跟踪向外部源提供的输出电压。此特性可实现不同电源轨的外部时序控制并限制启动期间的浪涌电流。
TPS6281x-Q1 采用 3mm × 2mm VQFN 封装 ,具有 可湿性侧面。