TPS62840-1YBGEVM56 的特性
- 输入电压范围为 1.8V 至 6.5V
- 输出电流为 750mA
- 静态电流为 60nA
- 采用 1.5 x 2.0mm² WCSP 封装
- 最大解决方案高度为 1mm
- 两个独立电路可支持一定范围的输出电压(0.8V 至 3.3V)
TPS62840-1YBGEVM56 的说明
TPS62840-1YBGEVM056 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS6284XYBG 系列 750mA 降压转换器,后者具有 60nA IQ,采用具有 0.4mm 间距的小型 1.5mm x 1mm WCSP 封装。此 EVM 包含 2 个独立电路,可在 1.8V 至 6.5V 的较高输入电压下产生 0.8V 至 3.3V 的输出电压,最大解决方案高度为 1mm。TPS6284XYBG 具有超低的 IQ,因此可为电流消耗很低的系统(例如可穿戴设备、楼宇自动化和物联网 (IoT))提供较长的电池寿命。