text.skipToContent text.skipToNavigation
TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

TPS62841-2EVM123

TPS62841 and TPS62842 60-nA IQ, DGR package, 750-mA buck converters evaluation module (2 circuits)

库存: 库存
49.0

价格

数量 单价 (USD)
1+ 49.0

TPS62841-2EVM123 的特性

  • 1.8-V to 6.5-V input voltage range
  • 750-mA output current
  • 60-nA quiescent current
  • Thermally enhanced HVSSOP package
  • Two independent circuits to support a range of output voltages (0.8 V to 3.6 V)

TPS62841-2EVM123 的说明

The TPS62841-2EVM123 evaluation module (EVM) facilitates the evaluation of the TPS6284XDGR 750-mA step-down converter with 60-nA IQ in a high thermal performance HVSSOP package. The EVM contains two separate circuits to create output voltages between 0.8 V and 3.6 V from higher input voltages between 1.8 V and 6.5 V. Due to its extremely low IQ, the TPS6284XDGR provides a long battery lifetime for systems which have very low current consumption states such as building automation, metering, and the Internet of Things (IoT).

库存: 库存
49.0

价格

数量 单价 (USD)
1+ 49.0

可用包装类型

您可以根据零件数量选择不同的载体选项,包括完整卷带,定制卷带,剪切带,管件或托盘

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切卷带,用于确保批次和日期代码可追溯到所申请的精确数量。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

可撕胶粘带是指从卷带上切下的一段胶带。TI可以使用多条切割带或盒子来履行订单,以满足所需的数量

TI通常根据存货的可用性将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息。

可提供批次和生产日期代码。

Add a quantity to your cart and begin the checkout process to view the options available to select lot or date codes from existing inventory.

了解更多信息。