TPS65137AEVM-366 TPS65137A 评估模块 angled board image

TPS65137AEVM-366

TPS65137A 评估模块

定价

数量 价格
+

TPS65137AEVM-366 的特性

  • 2.3V 至 5.5V 输入电压范围
  • OUTP 模式中输出电压准确度为 1%
  • 绝佳的线路瞬态稳压
  • 低噪声操作
  • 200mA 输出电流
  • 4.6V 固定正输出电压
  • 数字可编程负输出电压低至 -5.2V
  • OUTN 默认值为 -4.9V
  • 高级省电模式
  • 短路保护
  • 热关断
  • 关断时高阻抗输出
  • 双面、双有源层 PCB,所有组件都位于顶端

TPS65137AEVM-366 的说明

德州仪器 (TI) TPS65137AEVM-366 使用 TPS65137A 200mA、双路输出、AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)显示屏功率稳压器来提供正负电源轨。此 EVM 的目标是简化 TPS65137A 的评估过程。TPS65137A 旨在为需要正负电压电源轨的 AMOLED 显示屏提供最佳画面质量。该器件的输入电压范围很广,非常适合用于手机或智能电话中的 AMOLED 显示屏。有了此器件,输入电压可以高于正输出电压,并且仍然维持对 OUTP 的准确调节。使用数字控制引脚 (CTRL) 可以采用数字步进调节负输出电压。TPS65137A 采用全新技术,通过对 OUTP 使用 LDO 后置稳压器,使绝佳线路和负载稳压的输出电压波纹达到最低。这样可以避免在手机的发送阶段发生的输入电压瞬态给 AMOLED 显示屏带来干扰。

定价

数量 价格
+