封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSL) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS6521825 的特性
- 具有集成开关 FET 的 3 个可调节降压转换器(DCDC1、DCDC2 和 DCDC3):
- DCDC1:默认电压为 0.85V,电流高达 1.8A
- DCDC2:默认电压为 1.1V,电流高达 1.8A
- DCDC3:默认电压为 3.3V,电流高达 1.8A
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 可调节输出电压范围:0.85V 至 1.675V(DCDC1 和 DCDC2)
- 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V (DCDC3)
- 轻负载电流状态下进入节能模式
- 100% 占空比,可实现最低压降
- 禁用时支持有源输出放电
- 具有集成开关 FET 的 1 个可调节降压/升压转换器 (DCDC4):
- DCDC4:默认电压为 1.8V,电流高达 1.6A
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 可调节输出电压范围:1.175V 至 3.4V
- 禁用时支持有源输出放电
- 2 个适用于备用电池域的低静态电流、高效降压转换器(DCDC5、DCDC6)
- DCDC5:1V 输出电压
- DCDC6:1.8V 输出电压
- 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
- 由系统电源或备用纽扣电池供电
- 可调节通用 LDO (LDO1)
- LDO1:默认电压为 1.8V,电流高达 400mA
- 输入电压范围:1.8V 至 5.5V
- 可调节输出电压范围:0.9V 至 3.4V
- 禁用时支持有源输出放电
- 具有 350mA 电流限制的低电压负载开关 (LS1)
- 输入电压范围:1.2V 至 3.6V
- 电压为 1.35V 时,开关阻抗为 110mΩ(最大值)
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的 5V 负载开关 (LS2)
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 电压为 5V 时,开关阻抗为 500mΩ(最大值)
- 具有 100mA 或 500mA 可选电流限制的高电压负载开关 (LS3)
- 输入电压范围:1.8V 至 10V
- 开关阻抗:500mΩ(最大值)
- 带有内置监控功能的监控器可用于监测:
- DCDC1、DCDC2 ±4% 容差
- DCDC3、DCDC4 ±5% 容差
- LDO1 ±5% 容差
- 保护、诊断和控制:
- 欠压锁定 (UVLO)
- 常开按钮监视器
- 过热警告和关断
- 备用电源和主电源采用独立的电源正常状态输出
- I2C 接口(地址 0x24)(请参阅 400kHz 时的 I2C 操作时序要求 )
TPS6521825 的说明
TPS6521825 是一款单芯片电源管理 IC (PMIC),专门用于支持与 LP873347 器件配合使用的 i.MX 8M Mini 处理器。此器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,适用于各种工业应用。