封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RTQ) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS65981 的特性
- 该器件由 USB-IF 进行了 PD2.0 认证
- 截至 2020 年 6 月,PD2.0 认证对于新设计不再适用
- 所有需要认证的新设计应使用符合 PD3.0 的器件
- 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
- 完全可配置的 USB PD 控制器
- 通过 GPIO 控制外部直流/直流电源
- 例如:TPS65981EVM
- 端口数据多路复用器
- USB 2.0 HS 数据和低速端点
- 用于交替模式的边带使用数据
- 用于为各种应用轻松配置 TPS65981 的 GUI 工具
- 支持 DisplayPort 交替模式
- 支持工业温度范围
- 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-c 和 E2E 指南
- 通过 GPIO 控制外部直流/直流电源
- 完全管理的集成电源路径:
- 集成 5V、3A、55mΩ 电源开关
- 集成 5V-20V、3A、95mΩ 双向负载开关
- 适用于外部 5V-20V、5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流检测
- UL2367 认证编号:E169910-20150728
- 集成强大的电源路径保护
- 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
- 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
-
USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
- 8 个可配置 GPIO
- 支持 BC1.2 充电
- 符合 USB PD 2.0 标准
- 符合 USB Type-C 规范
- 线缆连接和方向检测
- 集成式 VCONN 开关
- 物理层和策略引擎
- 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
- 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
- 1 个 I2C 主要端口
- 1 个 I2C 次级端口
TPS65981 的说明
TPS65981 是一款高度集成的独立式 USB Type-C 和电力传输 (PD) 控制器,针对笔记本电脑应用进行了优化。TPS65981 集成了全面管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。TPS65981 集成了一个高速多路复用器,该多路复用器取决于 CC 引脚提供的 USB Type-C 电缆方向。多路复用器会传递用于交替模式的边带使用数据。TPS65981 具有用于可靠制造的 QFN 封装(具有 0.5mm 间距并与 2 层 PCB 兼容),并具有扩展的(工业)温度范围。TPS65981 通过了 USB PD 2.0 认证,不可再通过 USB IF 进行认证。
端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。
此外,TPS65981 器件也可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D– 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输,并且具有一个 USB 2.0 低速端点。此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于辅助或交替模式的通信(例如 DisplayPort)。
电源管理电路使用系统内部的 3.3V 电压供电,同时使用 VBUS 启动并针对电池电量耗尽或无电池情况进行供电协商。