封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZBH) | 96 |
工作温度范围 (°C) -10 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS65982 的特性
- 该器件由 USB-IF 进行了 PD2.0 认证
- 截至 2020 年 6 月,PD2.0 认证对于新设计不再适用
- 所有需要认证的新设计应使用符合 PD3.0 的器件
- 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
- 完全可配置的 USB PD 控制器
- 通过 GPIO 控制外部直流/直流电源
- 例如:TPS65982EVM
- 端口数据多路复用器
- USB 2.0 HS 数据和低速端点
- 用于交替模式的边带使用数据
- 用于为各种应用轻松配置 TPS65982 的 GUI 工具
- 支持 DisplayPort 交替模式和 thunderbolt 交替模式
- 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-c 和 E2E 指南
- 通过 GPIO 控制外部直流/直流电源
- 完全管理的集成电源路径:
- 集成的 5V、3A、50mΩ 电源开关
- 集成 5V-20V、3A、95mΩ 双向负载开关
- 适用于外部 5V-20V/5A 双向开关(背靠背 NFET)的栅极控制和电流检测
- UL2367 认证编号:E169910-20150728
- IEC62368-1 认证编号:111895
- 集成强大的电源路径保护
- 集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径
- 集成了欠压和过压保护以及限流功能,可为 5V/3A 拉电流电源路径提供浪涌电流保护
-
USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
- 8 个可配置 GPIO
- 支持 BC1.2 充电
- 符合 USB PD 2.0 标准
- 符合 USB Type-C 规范
- 线缆连接和方向检测
- 集成式 VCONN 开关
- 物理层和策略引擎
- 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
- 通过 3.3V 或 VBUS 源供电
- 1 个 I2C 主要端口
- 1 个 I2C 次级端口
TPS65982 的说明
TPS65982 器件是一款独立式 USB Type-C 和供电 (PD) 控制器,可在 USB Type-C 连接器中提供电缆插头和方向检测。进行线缆检测时, TPS65982 器件会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在成功完成 USB PD 协商后, TPS65982 会启用合适的电源路径并为内部和(可选)外部多路复用器配置交替模式设置。
CC 引脚上的混合信号前端可为 USB Type-C 电源提供默认值、1.5A 或 3A 三种电流,检测电缆插入事件和确定 Type-C 电缆方向,以及利用双相标记编码 (BMC) 和物理层 (PHY) 协议自主协商 USB PD 合约。
端口电源开关在 5V 电压下可为传统 USB 电源和 Type-C USB 电源提供高达 3A 的下行电流。当 USB PD 电源用作供电器件(主机)、受电器件(设备)或供电-受电器件时,附加的双向开关路径可在最高 20V 的电压下为其提供高达 3A 的电流。
此外, TPS65982 还可用作上行数据端口 (UFP)、下行数据端口 (DFP) 或者双角色数据端口。端口数据多路复用器可实现端口与顶部或底部 D+/D- 信号对之间的 USB 2.0 HS 数据传输;此外,还可以将边带使用 (SBU) 信号对用于交替模式。当 3.3V 电源不可用时,电源管理电路可将 VBUS 用作主电源,在电池电量耗尽或无电池的情况下运行。