封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSH) | 56 |
工作温度范围 (°C) -10 to 75 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS65988 的特性
- 该器件由 USB-IF 进行了 PD3.0 认证
- 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
- TID#:1099
- 有关 PD2.0 与 PD3.0 的文章
- 认证新的 USB PD 设计时需使用 PD3.0 器件
- TPS65988 是一款可完全配置的双端口 USB PD 器件控制器
- 源端口和接收端口能力可高达 20V/5A
- 交替模式支持
- DisplayPort
- 通过 GPIO 或 I2C 控制外部直流/直流电源、高速数据多路复用器及其他外设
- 例如:TPS65988EVM
- 用于为各种应用轻松配置 TPS65988 的 GUI 工具 TPS65988X-CONFIG
- 电源管理
- 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
- 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
- 有关更详尽的选择指南和入门信息,请参阅 www.ti.com/usb-c 和 E2E 指南
- 完全管理的集成电源路径:
- 集成两个 5V 至 20V、5A、25mΩ 双向开关
- UL2367 认证编号:20190107-E169910
- IEC62368-1 认证编号:US-34617-UL
- 集成强大的电源路径保护
- 20V/5A 电源路径配置为接收端口时,集成了反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率控制
- 20V/5A 电源路径配置为源端口时,集成了欠压保护、过压保护和提供浪涌电流保护的电流限制
-
USB Type-C 功率传输 (PD) 控制器
- 13 个可配置 GPIO
- 支持 BC1.2 充电
- 符合 USB PD 3.0 标准
- 符合 USB Type-C 规范
- 线缆连接和方向检测
- 集成式 VCONN 开关
- 物理层和策略引擎
- 3.3V LDO 输出,在电池电量耗尽时提供支持
- 通过 3.3V 或 VBUS 电源供电
- 1 个 I2C 主要或次级端口
- 只有 1 个 I2C 主要端口
- 只有 1 个 I2C 次级端口
TPS65988 的说明
TPS65988 是一款高度集成和独立的双端口 USB Type-C 和功率传输 (PD) 控制器,可为单个 USB Type-C 连接器提供线缆插拔和方向检测功能。进行线缆检测时, TPS65988 会使用 USB PD 协议在 CC 线路上进行通信。在线缆检测和 USB PD 协商完成后, TPS65988 会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。 TPS65988 集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的 USB-C PD 解决方案。 TPS65988 还会启用合适的电源路径并为外部多路复用器配置交替模式设置。