TPS65988DJEVM 的特性
- 100W 拉功率或灌功率
- 交替模式支持 (Displayport)
- 支持 PD3.0 快速角色交换
- I2C 多主和/或从连接
- 内置 SPI/I2C 调试器和编程器
- 完全可以针对任何 USB Type-C 和电力传输应用进行配置
TPS65988DJEVM 的说明
TPS65988DJEVM 是一个适用于双端口 USB Type-C 和电力输送应用的评估模块。允许用户开发各种功率分布和交替模式(例如 DisplayPort)并对现有 USB Type-C 和电力输送系统进行调试。