5-pin (DBV) package image

TPS70919DBVR 正在供货

具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS70919DBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | SN
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS709 的特性

  • 超低 IQ:1µA
  • 反向电流保护
  • 低 I 关断:150nA
  • 输入电压范围:2.7 V 至 30 V
  • 支持 200mA 峰值输出
  • 在工作温度范围内的精度为 2%
  • 可提供固定输出电压: 1.2 V 至 6.5 V
  • 热关断保护和过流保护
  • 封装:SOT-23-5、WSON-6

TPS709 的说明

TPS709 系列线性稳压器是设计用于功耗敏感类应用的超低静态电流器件。一个精密带隙和误差放大器在温度范围内的精度为 2%。只有 1µA 的静态电流使得此器件成为由电池供电、要求非常小闲置状态功率耗散的常开系统的理想解决方案。为了增加安全性,这些器件还具有热关断、电流限制和反向电流保护功能。

关断模式通过将 EN 引脚拉为低电平进行使能。该模式的关断电流低至 150nA(典型值)。

TPS709 系列采用 WSON-6 和 SOT-23-5 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS70919DBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R